??
CAD-Modellauswahl
C4220_Warmeplatte 26040/60/FB Ceran_400x100x600_(350)
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
GN und BN - Wärmeplatten Einbaugeräte
Stückliste
C4220_Warmeplatte 26040/60/FB Ceran_400x100x600_(350)
ITEMNUM
Artikel Nummer
LOD
Level of Detail
DESCRIPT
Beschreibung
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
ACCESSORY
Zubehör
0
URLCUTSHT
URL Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
LENGHT
Länge Gerätebreite
mm
HEIGHT
Höhe
100 mm
DEPTH
Tiefe
mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
ELEPOLES
Anzahl Pole
3
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
kW
LNA
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
LVB
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
ALG
Ausschnittlänge Gerät
mm
ATG
Ausschnitttiefe Gerät
mm
ALB
Ausschnittlänge Bedieneinheit
55 mm
ATB
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
120 mm
ETB
Einbautiefe Bedieneinheit
110 mm
GNE
GN-Einsätze
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/w%C3%A4rmeplatten-einbauger%C3%A4te-de
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_4220_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_4220.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D