??
CAD-Modellauswahl
G 2211_Einbau-Bain-marie 3212/2/ZAU_770x280x630_(350)
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Einbau-Bain-maries - Wanne getrennt beheizt
Stückliste
G 2211_Einbau-Bain-marie 3212/2/ZAU_770x280x630_(350)
ITEMNUM
Artikelnummer
LOD
Level of details
DESCRIPT
Beschreibung
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
URLCUTSHT
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
GNE
GN-Einsätze
LENGHT
Länge Gerätebreite
mm
HEIGHT
Höhe
280 mm
DEPTH
Tiefe
630 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
V
CONNPLUG2
Netzstecker
Nein
PHASE
Phasen
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
kW
DWSTSZ
Direkte Ablaufanschlussgröße
Zoll
ODORTRAP2
Siphon enthalten
Nein
CWSZTXT
Kaltwasser Anschluss vorhanden
CWSZ
Kaltwasser Anschluss
Zoll
LNA
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
LVB
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
ALG
Ausschnittlänge Gerät
mm
ATG
Ausschnitttiefe Gerät
605 mm
ALB
Ausschnittlänge Bedieneinheit
mm
ATB
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
120 mm
ETB
Einbautiefe Bedieneinheit
mm
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/einbau-bain-maries-de-13
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_G_1101_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_G_1101.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D