??
CAD-Modellauswahl
H 3200_Bain-marie 3012WSA_800x850x600_(350)
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Bain-marie mit Wärmeschrank - Bain-marie mit Wärmeschrank
Stückliste
H 3200_Bain-marie 3012WSA_800x850x600_(350)
ITEMNUM
Artikelnummer
LOD
Level of details
DESCRIPT
Beschreibung
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
URLCUTSHT
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
GNE
GN-Einsätze
LENGHT
Länge Gerätebreite
mm
HEIGHT
Höhe
850 mm
DEPTH
Tiefe
600 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
VOLTS
Spannung
V
CONNPLUG2
Netzstecker
PHASE
Phasen
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
kW
DWSTSZ
Direkte Ablaufanschlussgröße
Zoll
ODORTRAP2
Siphon enthalten
Nein
LNA
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/bain-marie-mit-w%C3%A4rmeschrank-de
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_H_3100_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_H_3100.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D